ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack
0811862

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 22 mm, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 21,8 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas