ZBF 8:UNBEDRUCKT
-
Tira de cinta Zack plana
0808781
Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 8,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm
Paso
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad