ESL 24X4 - Tira insertable de rotulación
0808231

Tira insertable de rotulación, hoja, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Pautado y perforado, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 488, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 24 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

ESL 24x4, rótulo insertable blanco, para el marcado de soportes de rotulación de regleteros de bornas KLM 1 y soportes para marcadores de cables LM
Su contorno especial hace que los rótulos insertables ESL 24x4 se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación en los regleteros de bornas KLM 1 y los soportes para marcadores de cables LM
El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking"