ESL 26X6 - Tira insertable de rotulación
0808105

Tira insertable de rotulación, hoja, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 266, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 26 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El archivo de materiales puede descargarse en el software CLIP PROJECT bajo Descargas - "Software update - Marking"
Etiqueta de marcado para soportes de rotulación de regleteros de bornas GBS-ZB/26x6