ESL 40X17 - Tira insertable de rotulación
0808095

Tira insertable de rotulación, hoja, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Marcadores de cables de plástico para KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) y KMK UV (40x17)
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (40x17)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ...(40x17)