KME
-
Soporte para marcador de cables
0807083
Soporte para marcador de cables, blanco (RAL 9010), sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 5 mm, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 27,7 mm |
| Altura | 86,5 mm |
| Profundidad | 5,8 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 20 mm |
| Altura del campo de texto | 8 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Diámetro exterior del cable | > 5,00 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
| Código de artículo | 0807083 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BG231A |
| Clave de producto | BG231A |
| GTIN | 4017918160197 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,58 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Marcador de plástico 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Marcador de plástico 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiqueta 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiqueta 0803842
-
EML (20X8)R - Etiqueta 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiqueta 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiqueta 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiqueta 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiqueta 0802762
-
EMLC (20X8)R - Etiqueta de tejido 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etiqueta de tejido 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etiqueta de tejido 0815800
-
EML-D (20X8)R - Etiqueta 1182298
-
EML-EX (20X8)R - Etiqueta 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiqueta 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiqueta 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiqueta 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiqueta 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Marcador de aparatos 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Marcador de aparatos 0831685
-
LS-EMLP (20X8) YE - Marcador de aparatos 0831739
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116205
Sus ventajas
El marcador de conductores y cables de poliamida puede usarse como índice de señalización universal para grupos conductores y cables en interiores
La rotulación se realiza a mano con un rotulador marcador o con una etiqueta
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)