ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 - Tira de cinta Zack
0803450

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 6 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad