ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack
0803444

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,3 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas