TML (EX3,8)R - Tira de rotulación
0801837

Tira de rotulación, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 12, long. rollo: 30 m, altura del campo de texto: 3,8 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Las tiras de identificación autoadhesivas de la línea de rotulación SK rotulan productos sin ranura para índice, ideal para la rotulación de conectores COMBICON
La tira Zack y la tira Zack plana pueden rotularse posteriormente con la lámina para denominación TML
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Se puede realizar un corte preciso a la longitud necesaria con las unidades de corte de las impresoras de transferencia térmica
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML ... de forma personalizada