UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final
0801589

Marcador para soporte final, Estera, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La tarjeta de rotulación UniCard UCT-EM (30x5) ... ofrece marcadores para soportes finales CLIPFIX 35-5 ...
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con las impresoras de tarjetas con facilidad, rapidez y precisión
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente