UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar
0801576

Rótulo para encajar, Estera, disponible: por esteras, amarillo (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 17,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles