UCT-WMT (15X4) RD
-
Marcador de conductores
0801448
Marcador de conductores, Estera, rojo (RAL 3000), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 50, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcadores de conductores |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 50 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 10 |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
| Anchura | 15 mm |
| Altura | 4,15 mm |
| Profundidad | 1,45 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 15 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Color | rojo llama (RAL 3000) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PC |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Diámetro exterior del cable | 0,6 mm ... 50 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
| Tipo de montaje | introducir |
| Código de artículo | 0801448 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2218 |
| Clave de producto | BG2218 |
| GTIN | 4046356678421 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,36 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,17 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,053 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1472405
-
TOPMARK NEO - Marcador láser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpieza 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
TMP-UCT-MAG7 - Almacén 0803349
-
BM ID-MAG20 - Almacén 1044356
-
BM ID-MAG40 - Almacén 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Almacén 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Almacén 0803143
-
PAB-SK 15 - Soporte para señalización 1013287
-
PATG 0/15 - Soporte para señalización de conductores 1013740
-
PATG 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013025
-
PATG 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013038
-
PATG 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013041
-
PATG 4/12 - Soporte para señalización de conductores 0827080
-
PATG 5/15 - Soporte para señalización de conductores 1013067
-
PATG 6/15 - Soporte para señalización de conductores 1013070
-
PATG 7/15 - Soporte para señalización de conductores 1013083
-
PATG 8/15 - Soporte para señalización de conductores 1013096
-
PATG 9/15 - Soporte para señalización de conductores 1013106
-
PATG HF 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1014046
-
PATG HF 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1014052
-
PATG HF 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1014058
-
PATG HF 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1014064
-
PATO 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013119
-
PATO 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013122
-
PATO 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013135
-
PATO 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013148
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
TOPMARK LASER - Marcador láser 0831831
-
TOPMARK LASER ES ES - Marcador láser 0803293
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Almacén 0801734
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
Sus ventajas
La familia de rotulación UniCard UCT-WMT ... ofrece marcadores para la rotulación de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG (HF) ... /PATO ...
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con las impresoras de tarjetas con facilidad, rapidez y precisión
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)