UCT-WMT (12X4) YE - Marcador de conductores
0801439

Marcador de conductores, Estera, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 10 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 50, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 12 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT-WMT ... ofrece marcadores para la rotulación de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG (HF) ... /PATO ...
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con las impresoras de tarjetas con facilidad, rapidez y precisión
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente