WMS 3,2 (30X5)R YE CUS
-
Manguito termorretráctil
0800766
Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo (RAL 1018), rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm: personalizado, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
| Indicación sobre el material | El diámetro del conductor mín. especificado del manguito termorretráctil hace referencia al uso como material de rotulación y no garantiza las propiedades de aislamiento cuando se retrae. Dependiendo del lote de material procesado, así como de las condiciones de almacenamiento y procesamiento, el diámetro máximo del conductor insertable puede reducirse. |
| Tipo de producto | Manguito termorretráctil |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 2 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 2 |
| Impresión | personalizado |
| Tecnología de marcado | Thermotransfer |
| Anchura | 5 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 30 mm |
| Altura del campo de texto | 5 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Material | Poliolefina |
| Material Elemento de base | Poliolefina |
| Tasa de contracción | 3:1 |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Temperatura de contracción | > 85 °C |
| Diámetro exterior del cable | 1 mm ... 3,2 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
| Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | deslizamiento |
| Código de artículo | 0800766 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | BG8126 |
| Clave de producto | BG8126 |
| GTIN | 4046356628976 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,356 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,297 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | ES |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
THERMOMARK E.300 - Impresora de transferencia térmica 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Impresora de transferencia térmica 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Rollo de tinta 0801358
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rodillo de presión 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rodillo de presión 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica 5146231
Sus ventajas
Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)