WMS 3,2 (15X5)R CUS - Manguito termorretráctil
0800753

Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm: personalizado, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse