WMS 12,7 (EX20)R YE CUS - Manguito termorretráctil
0800719

Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo (RAL 1018), rango de diámetro de cable: 4,2 ... 12,7 mm: personalizado, perforado o cortado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Los rótulos individuales pueden solicitarse con un máx. de 30 mm de longitud
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531