WMS 2,4 (EX4)R YE CUS - Manguito termorretráctil
0800713

Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo (RAL 1018), rango de diámetro de cable: 0,8 ... 2,4 mm: personalizado, perforado o cortado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse