WMS 38,1 (EX60)R CUS - Manguito termorretráctil
0800710

Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), rango de diámetro de cable: 12,7 ... 38,1 mm: personalizado, perforado o cortado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 60 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Los rótulos individuales pueden solicitarse con un máx. de 30 mm de longitud
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531