AKG 35 BK - Borna de conexión
0424039

Borna de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: negro

Detalles de producto