CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 6 | ||||
| C | ||||
| 18 - 6 | ||||
| F | ||||
| 18 - 6 | ||||
Borna de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: amarillo-verde
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 6 | ||||
| C | ||||
| 18 - 6 | ||||
| F | ||||
| 18 - 6 | ||||