AKG 16 BU - Borna de conexión
0423014

Borna de conexión, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: azul

Detalles de producto