AKG 4 GNYE - Borna de conexión
0421029

Borna de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: amarillo-verde

Detalles de producto