NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
Barra colectora del neutro
0402006
Barra colectora del neutro, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, estañado, color: plateado
Detalles de producto
| Tipo de producto | Carril conductor neutro |
| Corriente nominal IN | 140 A |
| Corriente nominal | 140 A |
| Anchura | 10 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Profundidad | 3 mm |
| Longitud | 2 m |
| Color | plateado |
| Material | Cobre |
| Recubrimiento | estañado |
| Comprobaciones | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
| Código de artículo | 0402006 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BE7291 |
| Clave de producto | BE7291 |
| GTIN | 4017918253813 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 528 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 528 g |
| Número de tarifa arancelaria | 74071000 |
| País de origen | BG |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250307 |
| ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001522 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,131 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
AB/SS-M - Soporte 3025888
-
AB-SK 65 - Soporte 3026489
-
AB/SKS - Soporte 3240224
-
AB-PTI/3 - Soporte 3213974
-
AB-SK - Soporte 3025341
-
AB-SK 65-D - Soporte 3026900
-
AB/SS-EX - Soporte 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Soporte 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Soporte 1030138
-
AB-SK TOP - Soporte 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Soporte 3214053
-
AB-PTI - Soporte 3214006
-
ABN 2/SS - Soporte 0404460
-
AB-PTI 6 - Soporte 3214008
-
AB2/SS - Soporte 0404431
-
AB3/SS - Soporte 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Soporte 3040889
-
AB-SK/E - Soporte 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Soporte 3062074
-
UAB - Soporte 3032428
-
AB-UTI/3 - Soporte 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Soporte 3213111
-
AB-SKS 60 - Soporte 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Soporte 3062087
-
AB-SK-D TOP - Soporte 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Soporte 1030137
-
UAB 1 - Soporte 3032431
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)