El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MPS-MT - Clavija de pruebas
0201744

Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm2, número de polos: 1, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La clavija de prueba contacta de forma segura en el foso de puente y en todos los conectores hembra de prueba con 2,3 mm de diámetro
Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector
Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE complete o en la toma de pruebas prevista.