UDMTK 5-P/P BU - Knivskilleklemme
3101113

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 10 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende konstruktion ved en bredde på bare 6,2 mm
Etageklemmerne har lukkede huse
Komfortabel betjening af skillekniv