CSA
Godkendelses-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62748Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40034876Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 10 |