ST 2,5-TWIN-PE - Jordklemme
3031267

Jordklemme, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ekstra mærkningsmuligheder.
Lave overgangsmodstande.
Korrosionsfrie tilslutningssteder
Testet til jernbaneanvendelse