CLIPFIX 35-5
-
Endeholder
3022276
Lynmonteringsendeholder, til NS 35/7,5- eller NS 35/15-bæreskinne, kan udstyres med mærkestrimmel, parkeringsmulighed for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde: 5,15 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Endeholder |
Bredde | 5,15 mm |
Højde | 48,6 mm |
Dybde | 35,3 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 44 mm |
Længde | 48,6 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 65 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 65 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3022276 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE7111 |
Produktnøgle | BE7111 |
GTIN | 4017918194154 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,858 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,65 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
KLM 3 - Kabelrække-skilteholder 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
KLM 3-L - Kabelrække-skilteholder 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1050004
-
ZB 5 CUS - Mærkestrimler 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 1050415
-
UC-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skilteholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
Dine fordele
Store mærkningsflader
Modulbredde på bare 5,2 mm
CLIPFIX-endeholderne har Phoenix Contact udformet således, at de holder pålideligt på de forskellige bæreskinnesystemer
Parkeringsmulighed for broer og stik
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre