FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
-
Kombiafleder type 1+2
2905871
Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, med integreret stødstrømssikker sikring, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, L3, PEN).
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Den bedste beskyttelsesvirkning ved lynstrømme med høj energi takket være gnistgabteknologi med lav restspænding
Integreret lynstrømsbestandig forsikring til et lavt samlet beskyttelsesniveau og op til 80 % pladsbesparelse sammenlignet med en ekstern forsikring