CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder
2905744

Elektronisk sikkerhedsafbryder med flere kanaler med aktiv strømbegrænsning til beskyttelse af otte forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med mærkestrøms-assistent og elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-skinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Nem konfigurering takket være mærkestrømsguidelines
Aktiv strømbegrænsning sikrer bedre udnyttelsesgrad af den forkoblede strømforsyning
Kan indstilles i trin pr. kanal: fra 0,5 A til 10 A
Enkel anlægsovervågning takket være tidlig signalering og direkte adgang til produktinformationen
Øgning af anlægsoppetid gennem intelligent registrering af under- og overspændinger