FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
-
Kombiafleder type 1+2 special
2905470
Stikbare lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 3-fasede strømforsyningsnet, med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetaljer
Produkttype | Aflederkombination |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC testklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN type | T1 + T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
Poltal | 4 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
Driftsspænding | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftstrøm | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 4,5 Nm |
Afisoleringslængde | 18 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit AWG | 13 ... 2 |
Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
Skruestørrelse | M2 |
Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Målskitse |
|
Bredde | 142,4 mm |
Højde | 95,2 mm |
Dybde | 74,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Delingsenhed | 8 ME |
Farve (Stik) | lysegrå (RAL 7035) |
Farve (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
CTI-værdi for materialet | 600 |
Isolationsmaterialer | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialegruppe | I |
Materiale hus | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Beskyttelsesgrene | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Funktionsretning | 3L-N & N-PE |
Mærkespænding UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal vedvarende spænding UC | 350 V AC |
Belastningsstrøm IL | 125 A (< 55 °C) |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 0,01 mA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), ladning | 12,5 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), specifik energi | 160 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), strømspidsværdi Iimp | 25 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), ladning | 12,5 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 160 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), strømspidsværdi Iimp | 25 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), ladning | 50 As |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), specifik energi | 2500 kJ/Ω |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), strømspidsværdi Iimp | 100 kA |
FølgestrømsslukkeevneIfi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Følgestrømsslukkeevne Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
Beskyttelsesniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (ved In) |
≤ 1,2 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (ved 3 kA) | |
Restspænding Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (ved In) |
≤ 2 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (ved 5 kA) | |
≤ 1,6 kV (ved 3 kA) | |
Restspænding Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (ved In) |
≤ 1 kV (ved 10 kA) | |
≤ 0,9 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,8 kV (ved 3 kA) | |
TOV-adfærd ved UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 125 A (gG) |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
Ekstra tekniske data | |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 100 kA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-L) | 528 V AC |
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) | 264 V AC |
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-G) | 264 V AC |
Maks. vedvarende spænding MCOV (N-G) | 350 V AC |
Kortslutningsbelastningsevne (SCCR) | 50 kA |
Mærkespændingsbeskyttelse (VPR L-L) | 2000 V |
Mærkespændingsbeskyttelse VPR (L-N) | 1200 V |
Mærkespændingsbeskyttelse (L-G) | 1500 V |
Mærkespændingsbeskyttelse VPR (N-G) | 1200 V |
Nominel afledestødstrøm In | 20 kA |
Beskyttelsesgrene | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Mærkespænding | 240/415 V AC |
Belastningsstrøm IL | 50 A |
Energifordelingssystem | Wye |
Nominel frekvens | 50/60 Hz |
SPD-type | 2CA |
UL visning/fjernmelding | |
Driftsspænding | 125 V AC |
Driftstrøm AC | 1 A AC |
UL-tilslutningsdata | |
Tilspændingsmoment | 40 lbf-in. |
Ledertværsnit AWG | 3 ... 2 |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2905470 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL1241 |
Produktnøgle | CL1241 |
GTIN | 4046356950664 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.290 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.186,5 g |
Toldtarifnummer | 85363030 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 65267553-3f5b-4f99-8b47-f474596b3aff |
Kompatible produkter
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmelark, fladt 0803595
-
ZBN 18 CUS - Mærkestrimler 0825059
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 1 2905473
Dine fordele
Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Den bedste beskyttelsesvirkning ved lynstrømme med høj energi takket være gnistgabteknologi med lav restspænding
Maksimal beskyttelse af følsomme enheder mod dynamiske overspændinger takket være direkte koordination med parallelt tilsluttede varistorafledere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre