FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - Kombiafleder type 1+2 special
2905469

Stikbar lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 3-fasede strømforsyningsnet, med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, L3, PEN).

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Den bedste beskyttelsesvirkning ved lynstrømme med høj energi takket være gnistgabteknologi med lav restspænding
Maksimal beskyttelse af følsomme enheder mod dynamiske overspændinger takket være direkte koordination med parallelt tilsluttede varistorafledere