FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - Kombiafleder type 1+2
2905419

Stikbar og lækstrømsfri lynstrømsafleder, iht. type 1/Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet, med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, L3, PEN).

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Den bedste beskyttelsesvirkning ved lynstrømme med høj energi takket være gnistgabteknologi med lav restspænding
Lavt beskyttelsesniveau til direkte beskyttelse af brugerenheder i området omkring hovedtavlen