VAL-MS 230 ST
-
Overspændingsbeskyttelsesstik type 2
2798844
Overspændingsbeskyttelsesstik Type 2 med højeffektvaristor til VAL-MS-grunddel, termisk overvåget, optisk fejlmelding. Udgave: 230 V AC
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Stort anvendelsesområde takket være alsidige mærkespændinger
Høj grad af modularitet muliggør individuelle løsninger til enhver anvendelse