VAL-SEC-T2-4+0-440-FM
-
Overspændingsafleder type 2
1076468
Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | Til anvendelse i alle lavspændingssystemer mellem L-N og L-PEN. Kun til anvendelse i IT-systemer mellem L-PE og N-PE, når elementerne i lavspændingsanlæggets drivmidler er forbundet med jordingsanlægget på transformerstationen. (fælles jording af HV-transformerstation og elementerne i LV-forbrugeranlægget. RE = RA iht. IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 illustration 44D / eksempel a) |
Produkttype | Overspændingsafleder |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC testklasse | II |
T2 | |
EN type | T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
IT | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
Poltal | 3 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftstrøm | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 4,5 Nm |
Afisoleringslængde | 16 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit AWG | 12 ... 4 |
Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
Skruestørrelse | M2 |
Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Målskitse |
|
Bredde | 49,2 mm |
Højde | 97,9 mm |
Dybde | 74,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
Delingsenhed | 2,7 ME |
Farve (Stik) | lysegrå (RAL 7035) |
Farve (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
CTI-værdi for materialet | 600 |
Isolationsmaterialer | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialegruppe | I |
Materiale hus | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Beskyttelsesgrene | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Funktionsretning | 3L-N/PE |
Mærkespænding UN | 400/690 V AC (TN-S) |
400 V AC (IT) | |
Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal vedvarende spænding UC | 440 V AC |
Belastningsstrøm IL | 40 A (Biconnect M4 Gaffelkabelsko 6 mm²) |
63 A (TWIN-terminalrør 2x 10 mm²) | |
Standby-effektforbrug PC | ≤ 720 mVA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA (ved forsikring op til 315 A gG) |
50 kA (ved forsikring op til 200 A gG) | |
Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 4 kV |
Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Beskyttelsesniveau Up (N-PE) | ≤ 1,9 kV |
Restspænding Ures (L-N) | ≤ 4 kV (ved In) |
≤ 3,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 3,2 kV (ved 5 kA) | |
≤ 3,1 kV (ved 4 kA) | |
≤ 2,85 kV (ved 2 kA) | |
Restspænding Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (ved In) |
≤ 1,65 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (ved 5 kA) | |
≤ 1,45 kV (ved 4 kA) | |
≤ 1,35 kV (ved 2 kA) | |
Restspænding Ures (N-PE) | ≤ 1,9 kV (ved In) |
≤ 1,65 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (ved 5 kA) | |
≤ 1,45 kV (ved 4 kA) | |
≤ 1,35 kV (ved 2 kA) | |
TOV-adfærd ved UT | 581 V AC (5 s / withstand mode) |
762 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 40 A (gG / Biconnect M4 Gaffelkabelsko 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN-terminalrør 2x 10 mm²) | |
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Chok (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 1076468 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL1351 |
Produktnøgle | CL1351 |
GTIN | 4055626784809 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 430,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 404,74 g |
Toldtarifnummer | 85363090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 3,048 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBN 18 CUS - Mærkestrimler 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmelark, fladt 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Afgreningsklemme 1452282
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
VAL-SEC-T2-440-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2909969
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre