US-PML-W200 (25X25) - Advarselsskilt
1014131

Advarselsskilt, Kort, gul/sort, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 25 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

UniSheet - advarselsskilte til påklæbning, uden tekst
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Advarselsskiltene overholder den internationale standard efter ISO 7010
Højfleksibel, blød PVC-etiket, som tilpasser sig ujævne overflader.