WMT 3,5 (15X5)R - Kabelmærkeskilte
0817222

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 2 ... 3,5 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 4000, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Ledningen skubbes gennem de to udstansninger på mærkeskiltet. Derved rettes mærkeskiltet ud på ledningen
Den specielle hulgeometri til forskellige lederdiametre sikrer her et højt aksialt stop
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle WMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske