ZBF 6/9,2 S8 CUS
-
Zackband
8191575
Zackband, Streifen, weiß (RAL 9010), beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 6,15 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen