EML-RS (45,7X45,7)R CUS - Etikett
8191371

Etikett, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, einlegen, Textfeldhöhe: 45,7 mm, Textfeldbreite: 45,7 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Das Etikett EML-RS zur Kennzeichnung der Drehschalter von Phoenix Contact
Wahlweise zum Aufkleben oder Einrasten
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Die Materialien EML-RS ... sind UL gelistet
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EML-RS ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben