RAD-CAB-PFP400-20 - Antennenkabel
5606125

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 1,0 / 1,5 / 2,2 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 6 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich