THERMOMARK W2 - Thermotransferdrucker
5146147

Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel, USB-Kabel und Perforationsmesser. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der THERMOMARK W2 ist ein Industriedrucker mit zwei 300 dpi Druckköpfen für die beidseitige Bedruckung großer Mengen von Schrumpfschläuchen im Rollen-Endlosformat
Führungselemente gewährleisten einfaches Handling beim Einlegen des Schlauches
Die beidseitige Bedruckung garantiert eine optimale Lesbarkeit der Kennzeichnung
Durch das Perforationsmesser wird der Schrumpf- oder Markierungsschlauch einfach und schnell auf die gewünschten Längen perforiert. Die zusammenhängenden Marker werden an der Perforation einfach getrennt
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
USB- und Ethernetanschlüsse