P1 UC-MAG 2 - Magazin
5146082

Magazin, für PLOTMARK, zur Aufnahme von UC-WMC 4,4...

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Teilbeschriftungen sind möglich
In Verbindung mit dem CMS-P1-PLOTTER kann bis zu 35 Prozent mehr Material pro Beschriftungsvorgang verarbeitet werden als beim Vorgängermodell
Die Größe des Magazins nutzt die Kapazität des Plotters voll aus
Robuste Kunststoffmagazine in denen sich alle handelsüblichen Markierungsmaterialien beschriften lassen
Auch angebrochene Markierungsmatten lassen sich verwenden
Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Magazine für Markierungsmaterialien an