CMS-P1-PAD - Zubehör
5144819

Kunststoffmagazin für CMS-P1-Plotter und PLOTMARK, zur Aufnahme von Bogenware, selbsthaftende Matte zu Fixierung von Etiketten, Folien und Papier, Bogengröße max. DIN A4.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Magazine für Markierungsmaterialien an
Teilbeschriftungen sind möglich
Die Größe des Magazins nutzt die Kapazität des Plotters voll aus
Robuste Kunststoffmagazine in denen sich alle handelsüblichen Markierungsmaterialien beschriften lassen
In Verbindung mit dem CMS-P1-PLOTTER kann bis zu 35 Prozent mehr Material pro Beschriftungsvorgang verarbeitet werden als beim Vorgängermodell
Auch angebrochene Markierungsmatten lassen sich verwenden