BMKL 15X 9 YE - Etikettenbogen DIN-A4
5032497

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 290, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich