SSMK 96X30 - Schaltschrankmarker
5032442

Schaltschrankmarker, Größe: 96 x 30 mm, Schriftfeldgröße: 92 x 26 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Einsteckstreifen ES-SSMK ... lassen sich mit dem CMS-P1-PLOTTER und dem Magazin CMS-P1-PAD beschriften
Die Beschriftung ist gegen äußere Einwirkungen geschützt
Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben
Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger
Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet