SSMK 60X18
-
Schaltschrankmarker
5032439
Schaltschrankmarker, Größe: 60 x 18 mm, Schriftfeldgröße: 56 x 14 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Einsteckstreifen ES-SSMK ... lassen sich mit dem CMS-P1-PLOTTER und dem Magazin CMS-P1-PAD beschriften
Die Beschriftung ist gegen äußere Einwirkungen geschützt
Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben
Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger
Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet