BMKL 50X12 WH
-
Etikettenbogen DIN-A4
5032387
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 63, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 50 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich