BMK 38X11 YE - Gewebeetikettenbogen
5031676

Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 88, Textfeldhöhe: 11 mm, Textfeldbreite: 38 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

In unterschiedlichen Abmaßen lieferbar
Selbstklebende Etiketten zum Beschriften von Hand oder mit dem Plotter
Sichere Haftung auch auf gebogenen oder unebenen Oberflächen sowie um die Ecke
Die Materialdatei kann unter der Phoenix Contact-Markierungs-Software unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden.
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben