BMK 15X 9 YE
-
Gewebeetikettenbogen
5031605
Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 324, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
In unterschiedlichen Abmaßen lieferbar
Selbstklebende Etiketten zum Beschriften von Hand oder mit dem Plotter
Sichere Haftung auch auf gebogenen oder unebenen Oberflächen sowie um die Ecke
Die Materialdatei kann unter der Phoenix Contact-Markierungs-Software unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden.
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben