PTFIX-F - Flansch
3274060

Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 2,5 mm2 und 4 mm2 FIX-Blöcke, Tiefe: 21,7 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Markierungsmöglichkeiten